Werkstoff: Gehäuse aus Stahl, verzinkt, schwarz lackiert. Kettengleiter aus ultrahochmolekularem Polyethylen PE-UHMW.

Diese besonders niedrigen, einbaufertigen Kettenspanner ermöglichen einen leisen, verschleißarmen Lauf von Rollenketten.

  • Benötigter Freiraum unter der Kette nur 40mm.
  • Mit zwei Federn unterschiedlicher Stärke, die einzeln oder gemeinsam aktiviert werden können. Damit können drei Spannkräfte eingestellt werden.
  • Nutzbarer Federweg ca. 40mm.
  • Austauschbar mit baugleichen Spannern anderer Anbieter.


Temperaturbereich: -20°C bis +60°C (kurzzeitig bis +80°C).

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge DIN ISOTeilung
[Zoll]
Spannkraft
[max. N]
a
[mm]
B
[mm]
Gewicht
[g]
14040801   ≤ 06 B-13/8x 7/32"190-961020460
14040805   08 B-11/2x5/16"190-9616,520460
14040806   10 B-15/8 x 3/8"190-9615,620460
14040807   12 B-13/4 x7/16"190-9614,820460
14040821   06 B-23/8x 7/32"190-967,520460
14040825   08 B-21/2x5/16"190-9615,232460
14040826   10 B-25/8 x 3/8"190-9611,332500
14040830   05 B-38 x 3mm190-967,420480
14040831   06 B-33/8x 7/32"190-969,432480


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn