Werkstoff: Grauguss GG25.

Einbaufertige Flanschmuttern mit metrischem ISO-Trapezgewinde DIN 103, eingängig rechts

Toleranzfeld 7H.
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
Artikel Menge Trapezgewinde
Ø d
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
6 x Ø D4
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
Gewicht
[kg]
64477016   Tr. 16 x 42648386207100,12
64477020   Tr. 20 x 43058457228120,17
64477024   Tr. 24 x 540725872810120,36
64477030   Tr. 30 x 650826874412150,85
64477036   Tr. 36 x 6551108575515151,45
64477040   Tr. 40 x 7601309596015202,00
64477050   Tr. 50 x 880160120116515203,25
64477060   Tr. 60 x 980160120116515202,95


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn