Werkstoff: Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C 7ZnPb).

Toleranzfeld 7H.
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
Artikel Menge Gewinde d
[mm]
D1 h11
[mm]
D2 h11
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
r1
[mm]
r2
[mm]
Gewicht
[kg]
64411000   Tr. 10 x 320331450,50,30,06
64411200   Tr. 12 x 322401860,50,30,10
64411400   Tr. 14 x 4305022101,00,50,22
64411600   Tr. 16 x 4305022101,00,50,20
64411800   Tr. 18 x 4366024101,00,50,30
64412000   Tr. 20 x 4366024101,00,50,30
64412400   Tr. 24 x 5457030111,00,50,70
64412800   Tr. 28 x 5588847141,00,51,40
64413000   Tr. 30 x 6588847141,00,51,30
64413200   Tr. 32 x 6588847141,00,51,22
64413600   Tr. 36 x 68011258182,01,02,70
64414000   Tr. 40 x 78013763182,01,03,50
64414400   Tr. 44 x 78013763182,01,03,48
64414800   Tr. 48 x 89016768182,01,05,12
64415000   Tr. 50 x 89016768182,01,05,00
64415200   Tr. 52 x 89016768182,01,05,10
64416000   Tr. 60 x 99016768182,01,04,90


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn