Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A).

Toleranzfeld 7H. Höhe = 1,5 x Durchmesser.

Bitte beachten: Edelstahlmuttern auf Spindeln aus Stahl oder Edelstahl neigen sehr stark zum Festfressen (Kaltverschweissung). Nur zum Verstellen im Handbetrieb oder als Befestigungsmutter geeignet. Nicht für Bewegungsantriebe.
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
Artikel Menge Gewinde d
[mm]
h
[mm]
Ah11
[mm]
Gewicht
[kg]
64399012   Tr. 12 x 318260,06
64399016   Tr. 16 x 424360,16
64399020   Tr. 20 x 430450,32
64399024   Tr. 24 x 536500,44
64399028   Tr. 28 x 542600,76
64399030   Tr. 30 x 645600,78
64399036   Tr. 36 x 654751,48
64399040   Tr. 40 x 760801,80


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn