Werkstoff: Kunststoff (PA6.6 mit MoS2), schwarz. Toleranzfeld 7H. Höhe = 2 x Durchmesser.
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
Artikel Menge Gewinde d
[mm]
h
[mm]
A
[mm]
Gewicht
[kg]
64341200   Tr. 12 x 324260,02
64341600   Tr. 16 x 432360,04
64341800   Tr. 18 x 436400,05
64342000   Tr. 20 x 440450,06
64342400   Tr. 24 x 548500,08
64342800   Tr. 28 x 556600,14
64343000   Tr. 30 x 660600,16
64343200   Tr. 32 x 664600,16
64343600   Tr. 36 x 672750,28
64344000   Tr. 40 x 780800,36
64345000   Tr. 50 x 8100900,54
64346000   Tr. 60 x 91201000,74


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn