Werkstoff: Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C).

Toleranzfeld 7H. Höhe = 2 x Durchmesser.
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
Artikel Menge Gewinde d
[mm]
h
[mm]
Ah11
[mm]
Gewicht
[kg]
64331000   Tr. 10 x 320220,06
64331200   Tr. 12 x 324260,10
64331400   Tr. 14 x 428300,14
64331600   Tr. 16 x 432360,24
64331800   Tr. 18 x 436400,37
64332000   Tr. 20 x 440450,50
64332400   Tr. 24 x 548500,70
64332800   Tr. 28 x 556601,12
64333000   Tr. 30 x 660601,20
64333200   Tr. 32 x 664601,20
64333600   Tr. 36 x 672752,30
64334000   Tr. 40 x 780802,80
64334400   Tr. 44 x 788802,86
64334800   Tr. 48 x 896904,08
64335000   Tr. 50 x 8100904,12
64335200   Tr. 52 x 8104904,20
64336000   Tr. 60 x 91201005,70
64337000   Tr. 70 x 101201106,50


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn