Werkstoff: Stahl C35Pb. Toleranzfeld 7H. Höhe = 1,5 x Durchmesser. Bitte beachten: Stahlmuttern auf Spindeln aus Stahl oder Edelstahl neigen sehr stark zum Festfressen (Kaltverschweissung). Nur zum Verstellen im Handbetrieb oder als Befestigungsmutter geeignet. Nicht für Bewegungsantriebe.
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
Artikel Menge Gewinde d
[mm]
h
[mm]
Ah11
[mm]
Gewicht
[kg]
64301000   Tr. 10 x 315220,04
64301200   Tr. 12 x 318260,06
64301400   Tr. 14 x 421300,10
64301600   Tr. 16 x 424360,16
64301800   Tr. 18 x 427400,22
64302000   Tr. 20 x 430450,32
64302400   Tr. 24 x 536500,44
64302800   Tr. 28 x 542600,76
64303000   Tr. 30 x 645600,78
64303200   Tr. 32 x 648600,80
64303600   Tr. 36 x 654751,48
64304000   Tr. 40 x 760801,80
64304400   Tr. 44 x 766801,90
64304800   Tr. 48 x 872902,68
64305000   Tr. 50 x 875902,72
64305200   Tr. 52 x 878902,72
64306000   Tr. 60 x 9901003,76
64307000   Tr.70 x 101051104,96


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn