Werkstoff: Stahl C35Pb. Toleranzfeld 7H. Höhe = 2 x Durchmesser. Bitte beachten: Stahlmuttern auf Spindeln aus Stahl oder Edelstahl neigen sehr stark zum Festfressen (Kaltverschweissung). Nur zum Verstellen im Handbetrieb oder als Befestigungsmutter geeignet. Nicht für Bewegungsantriebe.
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
Artikel Menge Gewinde d
[mm]
h
[mm]
Ah11
[mm]
Gewicht
[kg]
64321000   Tr. 10 x 320220,06
64321200   Tr. 12 x 324260,08
64321400   Tr. 14 x 428300,12
64321600   Tr. 16 x 432360,22
64321800   Tr. 18 x 436400,32
64322000   Tr. 20 x 440450,42
64322400   Tr. 24 x 548500,60
64322800   Tr. 28 x 556601,00
64323000   Tr. 30 x 660601,06
64323200   Tr. 32 x 664601,08
64323600   Tr. 36 x 672751,98
64324000   Tr. 40 x 780802,44
64324400   Tr. 44 x 788802,52
64324800   Tr. 48 x 896903,58
64325000   Tr. 50 x 8100903,64
64325200   Tr. 52 x 8104903,64
64326000   Tr. 60 x 91201004,96


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn