Werkstoff: Stahl C35Pb. Toleranzfeld 7H. Höhe = 1,5 x Durchmesser. Bitte beachten: Stahlmuttern auf Spindeln aus Stahl oder Edelstahl neigen sehr stark zum Festfressen (Kaltverschweissung). Nur zum Verstellen im Handbetrieb oder als Befestigungsmutter geeignet. Nicht für Bewegungsantriebe.
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
Artikel Menge Gewinde d
[mm]
h
[mm]
sw
[mm]
Gewicht
[kg]
64311000   Tr. 10 x 315170,02
64311200   Tr. 12 x 318190,03
64311400   Tr. 14 x 421220,04
64311600   Tr. 16 x 424270,08
64311800   Tr. 18 x 427270,10
64312000   Tr. 20 x 430300,12
64312400   Tr. 24 x 536360,20
64312800   Tr. 28 x 542460,42
64313000   Tr. 30 x 645460,42
64313200   Tr. 32 x 648460,42
64313600   Tr. 36 x 654550,72
64314000   Tr. 40 x 760651,20
64314400   Tr. 44 x 766651,18
64314800   Tr. 48 x 872751,82
64315000   Tr. 50 x 875751,80
64315200   Tr. 52 x 878751,80
64316000   Tr. 60 x 990903,18
64317000   Tr.70 x 10105902,86


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn