Werkstoff: Grauguss GG25. Toleranzfeld 7H.
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
Artikel Menge Gewinde d
[mm]
D1 h11
[mm]
D2 h11
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
r1
[mm]
r2
[mm]
Gewicht
[kg]
64431000   Tr. 10 x 320331450,50,30,04
64431200   Tr. 12 x 322401860,50,30,08
64431400   Tr. 14 x 4305022101,00,50,16
64431600   Tr. 16 x 4305022101,00,50,16
64432800   Tr. 28 x 5588847141,00,51,06
64433200   Tr. 32 x 6588847141,00,51,02
64433600   Tr. 36 x 68011258182,01,02,30
64434400   Tr. 44 x 78013763182,01,02,90
64434800   Tr. 48 x 89016768182,01,04,30
64435000   Tr. 50 x 89016768182,01,04,30
64436000   Tr. 60 x 99016768182,01,04,40


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn