Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Toleranzfeld 7H. Höhe = 1,5 x Durchmesser. Bitte beachten: Edelstahlmuttern auf Spindeln aus Stahl oder Edelstahl neigen sehr stark zum Festfressen (Kaltverschweissung). Nur zum Verstellen im Handbetrieb oder als Befestigungsmutter geeignet. Nicht für Bewegungsantriebe.
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
Artikel Menge Gewinde
[mm]
Höhe
[mm]
sw
[mm]
Gewicht
[kg]
64399612   Tr. 12 x 318190,03
64399616   Tr. 16 x 424270,08
64399620   Tr. 20 x 430300,12
64399624   Tr. 24 x 536360,20


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn