Werkstoff: Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C).

Einbaufertige Flanschmuttern EFM mit metrischem ISO-Trapezgewinde DIN 103, zweigängig rechts

Toleranzfeld 7H.
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
Artikel Menge Trapezgewinde
Ø d
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
6 x Ø D4
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
Gewicht
[kg]
64577512   Tr. 12 x 6 P32848386281280,24
64577516   Tr. 16 x 8 P42848386441280,28
64577520   Tr. 20 x 8 P43255457441280,35
64577524   Tr. 24 x 10 P53255457441280,30
64577530   Tr. 30 x 12 P63862507461480,42
64577540   Tr. 40 x 14 P763957897316101,82


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn