Werkstoff: Grauguss GG25. Toleranzfeld 7H.

### Auslaufartikel. Lieferbar nur noch soweit vorrätig. ### 
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
Artikel Menge Gewinde d
[mm]
D1 h11
[mm]
D2 h11
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
r1
[mm]
r2
[mm]
Gewicht
[kg]
64544012   12 x 6 P322401860,50,30,08
64544016   16 x 8 P4305022101,00,50,18
64544020   20 x 8 P4366024101,00,50,26
64544024   24 x 10 P5457030111,00,50,45
64544030   30 x 12 P6588847141,00,51,04
64544040   40 x 14 P78013763182,01,03,04


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn