Werkstoff: Thermoplastisches Polyurethan (TPU), weiß, mit Stahlzugstrang. Mit grünem Polyamidgewebe auf der Zahnseite.
Temperaturbereich -30º bis +80ºC. TPU-PAZ-Riemen sind verschweißbar. Wenn die Meterware verschweißt wird, wird die Belastbarkeit um ca. 50% reduziert. AT-Zahnriemen laufen nur auf AT-Zahnriemenrädern. Durch das Polyamidgewebe wird die Reibung auf Aluminium oder Stahl um ca. 50% reduziert. Auf Kunststoff-Gleitplatten beträgt die Reibungsverminderung ca. 30%. Je nach Anwendungsfall wird eine deutlich geringere Antriebsleistung benötigt. Die Verschleißfestigkeit des Zahnriemens wird beträchtlich erhöht. Zusätzlich wird das Laufgeräusch reduziert. Einsatz: z.B. als Transportriemen und für Stauförderer.
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
Artikel Menge ProfilRiemenbreite
[mm]
Rollenlänge max.
[m]
zul. Riemenzugkraft
[N]
Gewicht
[g/m]
passende Klemmplatte
[Art.-Nr.]
16660001   AT 5101007003416669900
16670001   AT 51610011205516679900
16680001   AT 52510017508516689900
16687001   AT 532100224011016689800
16688001   AT 550100350017016689901
16860001   AT 1016100208010116869900
16870001   AT 1025100325015816879900
16880001   AT 1032100416020216889900
16884001   AT 1040100520025316889901
16886001   AT 1050100650031616899900
16890001   AT 101001001300063216899901


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn