Werkstoff: Thermoplastisches Polyurethan (TPU), weiß, mit Stahlzugstrang.
Gute Beständigkeit gegen Öle, Fette und viele Chemikalien. Temperaturbereich -30º bis +80ºC. TPU-Riemen sind verschweißbar. Wenn die Meterware verschweißt wird, wird die Belastbarkeit um ca. 50% reduziert. T-Zahnriemen laufen nur auf T-Zahnriemenrädern.
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
Artikel Menge ProfilRiemenbreite
[mm]
Rollenlänge max.
[m]
zul. Riemenzugkraft
[N]
Gewicht
[g/m]
passende Klemmplatte
[Art.-Nr.]
17366100   5 M101007804817319900
17366300   5 M1510012687217339900
17366500   5 M25100214512017359900
17366700   5 M501004290240-
17566100   8 M20100264014017519900
17566300   8 M30100396021017539900
17566400   8 M401005280280-
17566500   8 M50100748035017559900
17566700   8 M851001270059517579900
17566800   8 M10010014960700-
17766100   14 M40100900045417766199
17766300   14 M551001280062517766399
17766500   14 M851002160096417766599


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn