Werkstoff: Thermoplastisches Polyurethan (TPU), weiß, mit Stahlzugstrang. Mit grünem Polyamidgewebe auf der Zahnseite.
Temperaturbereich -30º bis +80ºC. TPU-PAZ-Riemen sind verschweißbar. Wenn die Meterware verschweißt wird, wird die Belastbarkeit um ca. 50% reduziert. Durch das Polyamidgewebe wird die Reibung auf Aluminium oder Stahl um ca. 50% reduziert. Auf Kunststoff-Gleitplatten beträgt die Reibungsverminderung ca. 30%. Je nach Anwendungsfall wird eine deutlich geringere Antriebsleistung benötigt. Die Verschleißfestigkeit des Zahnriemens wird beträchtlich erhöht. Zusätzlich wird das Laufgeräusch reduziert. Einsatz: z.B. als Transportriemen und für Stauförderer.
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
Artikel Menge Profil t
[mm]
Riemenbreite
[mm]
Rollenlänge max.
[m]
zul. Riemenzugkraft
[N]
Zahnhöhe ht
[mm]
Rückenhöhe hr
[mm]
Gewicht
[g/m]
passende Klemmplatte
[Art.-Nr.]
17366101   5 M101007802,111,594817319900
17366301   5 M1510012682,111,597217339900
17366501   5 M2510021452,111,5912017359900
17366701   5 M5010042902,111,59240-
17566101   8 M2010026403,402,2014017519900
17566301   8 M3010039603,402,2021017539900
17566401   8 M4010052803,402,20280-
17566501   8 M5010074803,402,2035017559900
17566801   8 M100100149603,402,20700-
17766101   14 M4010090006,103,9045417766199
17766301   14 M55100128006,103,9062517766399
17766501   14 M85100216006,103,9096417766599


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn