Werkstoff: 1.0718. Gehärtet, innen und außen toleranzhaltig feinbearbeitet.

Bundbohrbuchsen (Einsteckbuchsen) ähnlich zurückgezogener DIN 172 A.

Härte 62±2 HRC (700-800 HV10). Bohrung an der Bundseite gerundet.

Toleranzen: Innendurchmesser F7. Außendurchmesser n6. Aufnahmebohrung: Toleranz H7.

Andere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge d1
[mm]
l1
[mm]
d2
[mm]
d3
[mm]
l2
[mm]
Gewicht
[g]
622100606   0,663620,65
622100706   0,763620,65
622100806   0,863620,64
622100906   0,963620,64
622100909   0,993620,79
62210106   1,063620,63
62210109   1,093620,78
622101106   1,164720,95
622101109   1,194721,23
622101206   1,264720,95
622101209   1,294721,21
622101306   1,364720,94
622101309   1,394721,20
622101406   1,464720,93
622101409   1,494721,19
622101506   1,564720,92
622101509   1,594721,17
622101606   1,664720,90
622101609   1,694721,15
622101706   1,764720,89
622101709   1,794721,13
622101806   1,864720,88
622101809   1,894721,11
622101906   1,965821,27
622101909   1,995821,67
62210206   2,065821,26
62210209   2,095821,65
622102106   2,165821,24
622102109   2,195821,62
622102206   2,265821,23
622102209   2,295821,60
622102306   2,365821,21
622102309   2,395821,57
622102406   2,465821,19
622102409   2,495821,55
622102506   2,565821,17
622102509   2,595821,52
622102606   2,665821,16
622102609   2,695821,49
622102708   2,78692,52,11
622102712   2,712692,52,82
622102716   2,716692,53,53
622102808   2,88692,52,08
622102812   2,812692,52,78
622102816   2,816692,53,47
622102908   2,98692,52,05
622102912   2,912692,52,73
622102916   2,916692,53,42
62210308   3,08692,52,03
62210312   3,012692,52,69
62210316   3,016692,53,36
622103108   3,18692,52,00
622103112   3,112692,52,65
622103116   3,116692,53,30
622103208   3,28692,51,96
622103212   3,212692,52,60
622103216   3,216692,53,23
622103308   3,38692,51,93
622103312   3,312692,52,55
622103316   3,316692,53,17
622103408   3,487102,52,63
622103412   3,4127102,53,56
622103416   3,4167102,54,48
622103508   3,587102,52,60
622103512   3,5127102,53,51
622103516   3,5167102,54,41
622103608   3,687102,52,56
622103612   3,6127102,53,45
622103616   3,6167102,54,34
622103708   3,787102,52,53
622103712   3,7127102,53,40
622103716   3,7167102,54,27
622103808   3,887102,52,49
622103812   3,8127102,53,34
622103816   3,8167102,54,20
622103908   3,987102,52,45
622103912   3,9127102,53,29
622103916   3,9167102,54,12
62210408   4,087102,52,41
62210412   4,0127102,53,23
62210416   4,0167102,54,04
622104108   4,188112,53,21
622104112   4,1128112,54,37
622104116   4,1168112,55,53
622104208   4,288112,53,17
622104212   4,2128112,54,31
622104216   4,2168112,55,45
622104308   4,388112,53,12
622104312   4,3128112,54,25
622104316   4,3168112,55,37
622104408   4,488112,53,08
622104412   4,4128112,54,18
622104416   4,4168112,55,28
622104508   4,588112,53,04
622104512   4,5128112,54,12
622104516   4,5168112,55,19
622104608   4,688112,52,99
622104612   4,6128112,54,05
622104616   4,6168112,55,10
622104708   4,788112,52,95
622104712   4,7128112,53,98
622104716   4,7168112,55,01
622104808   4,888112,52,90
622104812   4,8128112,53,91
622104816   4,8168112,54,92
622104908   4,988112,52,85
622104912   4,9128112,53,84
622104916   4,9168112,54,82
62210508   5,088112,52,80
62210512   5,0128112,53,76
62210516   5,0168112,54,73
622105110   5,110101335,84
622105116   5,116101338,58
622105120   5,1201013310,4
622105210   5,210101335,77
622105216   5,216101338,47
622105220   5,2201013310,27
622105310   5,310101335,71
622105316   5,316101338,37
622105320   5,3201013310,14
622105410   5,410101335,64
622105416   5,416101338,26
622105420   5,4201013310,01
622105510   5,510101335,58
622105516   5,516101338,16
622105520   5,520101339,88
622105610   5,610101335,51
622105616   5,616101338,05
622105620   5,620101339,74
622105710   5,710101335,44
622105716   5,716101337,94
622105720   5,720101339,60
622105810   5,810101335,37
622105816   5,816101337,82
622105820   5,820101339,46
622105910   5,910101335,30
622105916   5,916101337,71
622105920   5,920101339,31
62210610   6,010101335,22
62210616   6,016101337,59
62210620   6,020101339,17
622106110   6,110121538,08
622106116   6,1161215312,03
622106120   6,1201215314,67
622106210   6,210121538,01
622106216   6,2161215311,91
622106220   6,2201215314,51
622106310   6,310121537,93
622106316   6,3161215311,79
622106320   6,3201215314,36
622106410   6,410121537,85
622106416   6,4161215311,66
622106420   6,4201215314,20
622106510   6,510121537,77
622106516   6,5161215311,54
622106520   6,5201215314,04
622106610   6,610121537,69
622106616   6,6161215311,41
622106620   6,6201215313,88
622106710   6,710121537,61
622106716   6,7161215311,28
622106720   6,7201215313,72
622106810   6,810121537,53
622106816   6,8161215311,14
622106820   6,8201215313,55
622106910   6,910121537,44
622106916   6,9161215311,01
622106920   6,9201215313,38
62210710   7,010121537,36
62210716   7,0161215310,87
62210720   7,0201215313,21
622107110   7,110121537,27
622107116   7,1161215310,73
622107120   7,1201215313,04
622107210   7,210121537,18
622107216   7,2161215310,59
622107220   7,2201215312,86
622107310   7,310121537,09
622107316   7,3161215310,45
622107320   7,3201215312,68
622107410   7,410121537,00
622107416   7,4161215310,30
622107420   7,4201215312,50
622107510   7,510121536,91
622107516   7,5161215310,15
622107520   7,5201215312,32
622107610   7,610121536,82
622107616   7,6161215310,01
622107620   7,6201215312,13
622107710   7,710121536,72
622107716   7,716121539,85
622107720   7,7201215311,94
622107810   7,810121536,63
622107816   7,816121539,70
622107820   7,8201215311,75
622107910   7,910121536,53
622107916   7,916121539,55
622107920   7,9201215311,56
62210810   8,010121536,43
62210816   8,016121539,39
62210820   8,0201215311,36
622108112   8,1121518313,62
622108120   8,1201518321,49
622108125   8,1251518326,40
622108212   8,2121518313,50
622108220   8,2201518321,28
622108225   8,2251518326,15
622108312   8,3121518313,38
622108320   8,3201518321,08
622108325   8,3251518325,89
622108412   8,4121518313,26
622108420   8,4201518320,87
622108425   8,4251518325,64
622108512   8,5121518313,13
622108520   8,5201518320,67
622108525   8,5251518325,38
622108612   8,6121518313,01
622108620   8,6201518320,46
622108625   8,6251518325,11
622108712   8,7121518312,88
622108720   8,7201518320,24
622108725   8,7251518324,84
622108812   8,8121518312,75
622108820   8,8201518320,03
622108825   8,8251518324,58
622108912   8,9121518312,62
622108920   8,9201518319,81
622108925   8,9251518324,30
62210912   9,0121518312,48
62210920   9,0201518319,59
62210925   9,0251518324,03
622109112   9,1121518312,35
622109120   9,1201518319,36
622109125   9,1251518323,75
622109212   9,2121518312,22
622109220   9,2201518319,14
622109225   9,2251518323,47
622109312   9,3121518312,08
622109320   9,3201518318,91
622109325   9,3251518323,18
622109412   9,4121518311,94
622109420   9,4201518318,68
622109425   9,4251518322,89
622109512   9,5121518311,80
622109520   9,5201518318,45
622109525   9,5251518322,60
622109612   9,6121518311,66
622109620   9,6201518318,21
622109625   9,6251518322,31
622109712   9,7121518311,52
622109720   9,7201518317,97
622109725   9,7251518322,01
622109812   9,8121518311,37
622109820   9,8201518317,73
622109825   9,8251518321,71
622109912   9,9121518311,23
622109920   9,9201518317,49
622109925   9,9251518321,40
62211012   10,0121518311,08
62211020   10,0201518317,24
62211025   10,0251518321,10
622110112   10,1121822420,37
622110120   10,1201822431,32
622110125   10,1251822438,16
622110212   10,2121822420,22
622110220   10,2201822431,07
622110225   10,2251822437,85
622110312   10,3121822420,07
622110320   10,3201822430,82
622110325   10,3251822437,53
622110412   10,4121822419,91
622110420   10,4201822430,56
622110425   10,4251822437,21
622110512   10,5121822419,76
622110520   10,5201822430,30
622110525   10,5251822436,89
622110612   10,6121822419,60
622110620   10,6201822430,04
622110625   10,6251822436,57
622110712   10,7121822419,45
622110720   10,7201822429,78
622110725   10,7251822436,24
622110812   10,8121822419,29
622110820   10,8201822429,51
622110825   10,8251822435,91
622110912   10,9121822419,13
622110920   10,9201822429,25
622110925   10,9251822435,57
62211112   11,0121822418,96
62211120   11,0201822428,98
62211125   11,0251822435,24
622111112   11,1121822418,80
622111120   11,1201822428,70
622111125   11,1251822434,89
622111212   11,2121822418,64
622111220   11,2201822428,43
622111225   11,2251822434,55
622111312   11,3121822418,47
622111320   11,3201822428,15
622111325   11,3251822434,20
622111412   11,4121822418,30
622111420   11,4201822427,87
622111425   11,4251822433,85
622111512   11,5121822418,13
622111520   11,5201822427,59
622111525   11,5251822433,50
622111612   11,6121822417,96
622111620   11,6201822427,31
622111625   11,6251822433,15
622111712   11,7121822417,79
622111720   11,7201822427,02
622111725   11,7251822432,79
622111812   11,8121822417,62
622111820   11,8201822426,73
622111825   11,8251822432,42
622111912   11,9121822417,44
622111920   11,9201822426,44
622111925   11,9251822432,06
62211212   12,0121822417,26
62211220   12,0201822426,14
62211225   12,0251822431,69
622112116   12,1162226438,04
622112128   12,1282226463,01
622112136   12,1362226479,66
622112216   12,2162226437,80
622112228   12,2282226462,59
622112236   12,2362226479,13
622112316   12,3162226437,56
622112328   12,3282226462,17
622112336   12,3362226478,58
622112416   12,4162226437,31
622112428   12,4282226461,74
622112436   12,4362226478,03
622112516   12,5162226437,07
622112528   12,5282226461,31
622112536   12,5362226477,48
622112616   12,6162226436,82
622112628   12,6282226460,88
622112636   12,6362226476,92
622112716   12,7162226436,57
622112728   12,7282226460,44
622112736   12,7362226476,36
622112816   12,8162226436,32
622112828   12,8282226460,00
622112836   12,8362226475,80
622112916   12,9162226436,06
622112928   12,9282226459,56
622112936   12,9362226475,23
62211316   13,0162226435,81
62211328   13,0282226459,11
62211336   13,0362226474,65
622113116   13,1162226435,55
622113128   13,1282226458,66
622113136   13,1362226474,07
622113216   13,2162226435,29
622113228   13,2282226458,21
622113236   13,2362226473,49
622113316   13,3162226435,03
622113328   13,3282226457,75
622113336   13,3362226472,90
622113416   13,4162226434,77
622113428   13,4282226457,29
622113436   13,4362226472,31
622113516   13,5162226434,50
622113528   13,5282226456,83
622113536   13,5362226471,71
622113616   13,6162226434,23
622113628   13,6282226456,36
622113636   13,6362226471,11
622113716   13,7162226433,96
622113728   13,7282226455,89
622113736   13,7362226470,50
622113816   13,8162226433,69
622113828   13,8282226455,41
622113836   13,8362226469,89
622113916   13,9162226433,42
622113928   13,9282226454,93
622113936   13,9362226469,28
62211416   14,0162226433,15
62211428   14,0282226454,45
62211436   14,0362226468,66
622114116   14,1162226432,87
622114128   14,1282226453,97
622114136   14,1362226468,03
622114216   14,2162226432,59
622114228   14,2282226453,48
622114236   14,2362226467,41
622114316   14,3162226432,31
622114328   14,3282226452,99
622114336   14,3362226466,77
622114416   14,4162226432,02
622114428   14,4282226452,49
622114436   14,4362226466,14
622114516   14,5162226431,74
622114528   14,5282226451,99
622114536   14,5362226465,49
622114616   14,6162226431,45
622114628   14,6282226451,49
622114636   14,6362226464,85
622114716   14,7162226431,16
622114728   14,7282226450,98
622114736   14,7362226464,20
622114816   14,8162226430,87
622114828   14,8282226450,48
622114836   14,8362226463,54
622114916   14,9162226430,58
622114928   14,9282226449,96
622114936   14,9362226462,88
62211516   15,0162226430,28
62211528   15,0282226449,45
62211536   15,0362226462,22
622115116   15,1162630449,72
622115128   15,1282630482,86
622115136   15,13626304104,96
622115516   15,5162630448,51
622115528   15,5282630480,75
622115536   15,53626304102,24
62211616   16,0162630446,96
62211628   16,0282630478,03
62211636   16,0362630498,74
622116116   16,1162630446,64
622116128   16,1282630477,48
622116136   16,1362630498,03
622116516   16,5162630445,35
622116528   16,5282630475,22
622116536   16,5362630495,14
62211716   17,0162630443,70
62211728   17,0282630472,33
62211736   17,0362630491,42
622117516   17,5162630442,00
622117528   17,5282630469,35
622117536   17,5362630487,59
62211816   18,0162630440,25
62211828   18,0282630466,29
62211836   18,0362630483,65
622118520   18,5203034576,67
622118536   18,53630345131,69
622118545   18,54530345162,64
62211920   19,0203034574,35
62211936   19,03630345127,52
62211945   19,04530345157,43
622119520   19,5203034571,98
622119536   19,53630345123,25
622119545   19,54530345152,09
62212020   20,0203034569,55
62212036   20,03630345118,87
62212045   20,04530345146,61
622120520   20,5203034567,05
622120536   20,53630345114,37
622120545   20,54530345140,99
62212120   21,0203034564,49
62212136   21,03630345109,77
62212145   21,04530345135,24
622121520   21,5203034561,87
622121536   21,53630345105,05
622121545   21,54530345129,34
62212220   22,0203034559,19
62212236   22,03630345100,22
62212245   22,04530345123,31
622122520   22,5203539597,75
622122536   22,53635395168,65
622122545   22,54535395208,54
62212320   23,0203539594,95
62212336   23,03635395163,60
62212345   23,04535395202,22
622123520   23,5203539592,08
622123536   23,53635395158,44
622123545   23,54535395195,77
62212420   24,0203539589,15
62212436   24,03635395153,17
62212445   24,04535395189,18
622124520   24,5203539586,16
622124536   24,53635395147,79
622124545   24,54535395182,46
62212520   25,0203539583,11
62212536   25,03635395142,30
62212545   25,04535395175,59
622125520   25,5203539580,00
622125536   25,53635395136,69
622125545   25,54535395168,58
62212620   26,0203539576,82
62212636   26,03635395130,98
62212645   26,04535395161,44
622126525   26,52542465174,50
622126545   26,54542465305,43
622126556   26,55642465377,43
62212725   27,02542465170,38
62212745   27,04542465298,00
62212756   27,05642465368,20
622127525   27,52542465166,18
622127545   27,54542465290,44
622127556   27,55642465358,79
62212825   28,02542465161,90
62212845   28,04542465282,74
62212856   28,05642465349,21
622128525   28,52542465157,55
622128545   28,54542465274,91
622128556   28,55642465339,45
62212925   29,02542465153,12
62212945   29,04542465266,93
62212956   29,05642465329,53
622129525   29,52542465148,61
622129545   29,54542465258,82
622129556   29,55642465319,43
62213025   30,02542465144,02
62213045   30,04542465250,56
62213056   30,05642465309,16
622130525   30,52548525224,07
622130545   30,54548525393,47
622130556   30,55648525486,63
62213125   31,02548525219,33
62213145   31,04548525384,94
62213156   31,05648525476,02
622131525   31,52548525214,52
622131545   31,54548525376,27
622131556   31,55648525465,23
62213225   32,02548525209,62
62213245   32,04548525367,46
62213256   32,05648525454,27
622132525   32,52548525204,65
622132545   32,54548525358,51
622132556   32,55648525443,13
62213325   33,02548525199,60
62213345   33,04548525349,42
62213356   33,05648525431,82
622133525   33,52548525194,48
622133545   33,54548525340,20
622133556   33,55648525420,34
62213425   34,02548525189,28
62213445   34,04548525330,83
62213456   34,05648525408,69
622134525   34,52548525184,00
622134545   34,54548525321,33
622134556   34,55648525396,87
62213525   35,02548525178,64
62213545   35,04548525311,69
62213556   35,05648525384,87
62213630   36,03055595333,86
62213656   36,05655595611,01
62213667   36,06755595728,27
62213730   37,03055595320,35
62213756   37,05655595585,81
62213767   37,06755595698,12
62213830   38,03055595306,48
62213856   38,05655595559,92
62213867   38,06755595667,14
62213930   39,03055595292,24
62213956   39,05655595533,33
62213967   39,06755595635,33
62214030   40,03055595277,63
62214056   40,05655595506,06
62214067   40,06755595602,70
62214130   41,03055595262,65
62214156   41,05655595478,09
62214167   41,06755595569,24
62214230   42,03055595247,29
62214256   42,05655595449,43
62214267   42,06755595534,95


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn