LAGD 125/HMT68 ist mit SKF LHMT 68 gefüllt, einem mineralischen Hochleistungskettenöl mit hohem Verschleißschutz. Die Aktivierung und Zeiteinstellung erfolgt werkzeuglos, so dass eine einfache, sichere und präzise Nachschmierung möglich ist. Ein Ölrückschlagventil ist im Lieferumfang enthalten.

Mit Standard-Rückschlagventil-Stopfen für mit Öl gefüllte Anwendungen.

Typische Anwendungen: Förder-, Antriebs- und Aufzugketten, Öfen.

Spezifikationen

• Flexible Abgaberate von 1 bis 12 Monaten. Die Schmierung kann jederzeit angehalten oder neu eingestellt werden.

• Maximale Länge der Zuleitung 1,5 m.

• Maximaler Druck 5 bar.

• Anschlussgewinde R1/4“.

• Zugelassen für ATEX Zone 0.

• Transparenter Behälter ermöglicht Sichtprüfung der Abgaberate.

• Kompakte Abmessungen, geeignet für beengte Platzverhältnisse.

• Hochleistungskettenöl LHMT 68 gefüllt, mit starker Verschleißhemmung.

• Temperaturbereich: -20°C bis +60ºC.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Inhalt
[ml]
GebindeartGewicht
[g]
68055047
125Schmierstoffgeber190


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn