LAGD 125/WA2 ist mit dem Fett SKF LGWA 2 gefüllt. Das Fett ist für einen breiten Temperaturbereich und extreme Drücke ausgelegt. Aktivierung und Zeiteinstellung erfolgen werkzeuglos, so dass eine einfache, sichere und präzise Nachschmierung möglich ist. Mit Gaszelle zur Erzeugung von Schutzgas.

Typische Anwendungen: Ventilatoren und Elektromotoren, Lager für Förderkopf und Umkehrtrommel.

Spezifikationen

• Flexible Abgaberate von 1 bis 12 Monaten. Die Schmierung kann jederzeit angehalten oder neu eingestellt werden.

• Maximale Länge der Zuleitung 0,3 m.

• Maximaler Druck 5 bar.

• Anschlussgewinde R1/4“.

• Zugelassen für ATEX Zone 0.

• Transparenter Behälter ermöglicht Sichtprüfung der Abgaberate.

• Kompakte Abmessungen, geeignet für beengte Platzverhältnisse.

• Wälzlagerfett LGWA 2 für breiten Temperaturbereich, extreme Drücke, hohe Belastungen.

• Temperaturbereich: -20°C bis +60ºC.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Inhalt
[ml]
GebindeartGewicht
[g]
68055046
125Schmierstoffgeber190


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn