SKF LGEP 2 ist ein Lithiumseifenfett auf Mineralölbasis mit Hochdruckzusätzen. Es bietet eine gute Schmierfunktion in allgemeinen Anwendungen, bei denen schwierige Umgebungsbedingungen und Vibrationen auftreten können.

Typische Anwendungen: Backenbrecher, Großmaschinen, Schwingsiebe, Kranräder, Seilscheiben, Arbeitswalzenlager in der Stahlindustrie, Abgedichtete Pendelrollenlager.

Spezifikationen

• Lithiumverseiftes Fett auf Mineralölbasis.

• Bezeichnung nach DIN 51825: KP2G-20.

• NLGI-Klasse 2.

• Farbe Hellbraun.

• Ausgezeichnete mechanische Stabilität.

• Extrem gute Korrosionsschutzwirkung.

• Ausgezeichnetes EP-Verhalten.

• Temperaturbereich: -20°C bis +110ºC.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Inhalt
[ml]
GebindeartGewicht
[g]
68055041
420Kartusche370


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn