SKF LGHB 2 ist ein hochviskoses Kalziumsulfonat-Komplexseifenfett auf Mineralölbasis, das für hohe Temperaturen und extreme Belastungen entwickelt wurde und sich für eine Vielzahl von Anwendungen eignet, insbesondere in der Zement-, Bergbau- und Metallindustrie. Das additivfreie Fett verdankt seine EP-Eigenschaften der Seifenstruktur.

Typische Anwendungen: Stahl-Stahl-Gelenklager, Anlagen zur Herstellung von Zellstoff und Papier, Asphalt-Schwingsiebe, Stranggießanlagen, Abgedichtete Pendelrollenlager bis 150 °C, Arbeitswalzenlager für die Stahlindustrie, Hubrollen für Gabelstapler.

Spezifikationen

• Kalzium-Sulfonat-Komplexseifenfett auf Mineralölbasis.

• Bezeichnung nach DIN 51825: KP2N-20

• NLGI-Klasse 2.

• Farbe Braun.

• Ausgezeichnete Tragfähigkeit.

• Geeignet für Spitzentemperaturen von bis zu 200 °C.

• Hervorragender Korrosionsschutz bei Wassereintritt.

• Temperaturbereich: -20°C bis +150ºC.

Achtung

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Inhalt
[ml]
GebindeartGewicht
[g]
68055043
420Kartusche400


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn