SKF LGWA 2 ist ein hochwertiges Lithiumkomplex-Seifenfett auf Mineralölbasis mit EP-Hochdruckzusätzen. LGWA 2 eignet sich für Anwendungen in der Industrie und in Fahrzeugen, bei denen die Belastungen oder Temperaturen die Grenzwerte herkömmlicher Fette überschreiten.

Typische Anwendungen: Radlager in Personenkraftwagen, Lastkraftwagen und Sattelanhängern, Waschmaschinen, Ventilatoren und Elektromotoren.

Spezifikationen

• Lithiumverseiftes Fett auf Mineralölbasis mit EP-Zusätzen.

• Bezeichnung nach DIN 51825: KP2N-30.

• NLGI-Klasse 2.

• Farbe Orange.

• Sehr geeignet für kurzfristige Temperaturen bis 220 °C.

• Schutz der Radlager unter härtesten Bedingungen.

• Wirksame Schmierung unter feuchten Bedingungen.

• Gute Wasser- und Korrosionsbeständigkeit.

• Temperaturbereich: -30°C bis +140ºC.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Inhalt
[ml]
GebindeartGewicht
[g]
68055040
420Kartusche390


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn