Werkstoff: Werkstoff: Gehäuse: Aluminiumguss.
Nivellierfuß: Hartgummi.
Lauffläche / Radkörper: Kunststoff Polyamid, einteilig gegossen, verschraubt.
Radlagerung: Gleitlager.
Schwenklagerung: Zweifacher Kugelkranz.

Anschraubbarer, rollbarer Maschinenfuß zum einfachen umplatzieren von Maschinen und Produktionseinheiten im Innenbereich, die bei erwünschter Neuanordnung mit einem Hubwagen versetzt werden müssten.
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
Artikel Menge D
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
d
[mm]
A
[mm]
R
[mm]
P
[mm]
M
[mm]
Tragkraft
[kg]
Gewicht
[kg]
77781050   502485957386373582500,69
77781062   6230,71101229447590705001,14
77781075   7532120132115390,595707501,51


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn