Werkstoff: Gabel: Stahlblech, verzinkt.
Lauffläche: Prothane®, Guss-Polyurethan 95 +/-3° Shore A.
Radkörper: Aluminium, verschraubt.
Radlagerung: Kugellager.

Für den Innen- und Außenbereich. Für hohe Belastungen geeignet. Spurlos und abriebfest. Gute Beständigkeit gegen Öl, Fett, Benzin sowie Chemikalien.

Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.

* Radbreite   ** Kein Langloch, Bohrung mit Ø d
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
P
[mm]
P1
[mm]
M
[mm]
M1
[mm]
N
[mm]
N1
[mm]
N2
[mm]
Tragkraft
[kg]
Gewicht
[kg]
Passende Lenkrolle
[Artikel-Nr.]
Passende Lenkrolle mit Feststeller
[Artikel-Nr.]
77763080H   804012791058783657353-2500,977761080H77762080H
77763100H   1004013791058783657353-2801,277761100H77762100H
77763125H   1255017811**13511210575---4502,077761125H77762125H
77763150H   1505020911**13511210575---5502,377761150H77762150H
77763200H   2005025511**13511210575---6002,777761200H77762200H


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn