Caramba Kältespray erleichtert das Einpressen von Bauteilen aus Metall wie Kugellager, Buchsen, Kettenglieder, Wellen etc. in engste Passungen. Ebenfalls einsetzbar zur Fehlersuche im elektronischen Bereichen und für Reparaturzwecke in der Industrie.

• vielseitig einsetzbar
• schnelle Abkühlung bis zu -40°C.
• Erfrierungsgefahr bei Körperkontakt.
• rückstandsfreie Verdunstung.

Gefahr
H220 Extrem entzündbares Gas.
H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge Inhalt
[ml]
Gewicht
[g]
14070187   500440


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn