BALLISTOL Kupfer-Grafit-Spray erleichtert die Montage und verhindert das Festfressen und Verklemmen von Bauteilen.
• silikon-, PTFE-, säure- und harzfrei.
• verhindert zuverlässig das Festfressen.
• vermindert Reibungsverluste.
• ideal für Gewinde und Passungen.
• unterbindet Kontaktkorrosion bei unterschiedlichen Metallen.
• Temperaturbereich: –50°C bis +1.000°C.

Gefahr
H222 Extrem entzündbares Aerosol.
H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.


Service:

Sicherheitsdatenblatt

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge Inhalt
[ml]
Gewicht
[g]
14070164   200230


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn