BALLISTOL Werkstatt-Öl-Spray ist ideal zur Wartung und Pflege von Maschinen und Geräten aller Art.
• silikon-, PTFE-, säure- und harzfrei.
• enfernt mühelos Flugrost und säubert von Fremdpartikeln.
• hält bewegliche Teile leichtgängig.
• schützt Eisen, Stahl und Buntmetalle zuverlässig vor Rost und Korrosion.
• geprüft nach DIN 50 021-SS (Salzkammersprühtest).

Gefahr
H222 Extrem entzündbares Aerosol.
H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge Inhalt
[ml]
Gewicht
[g]
14070168   400440


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn