Werkstoff: Mantel aus Stahl, Kugelkäfig aus Kunststoff.

Die Linearkugellager sind zum Anschrauben an Bauteilen geeignet. Über die vier Befestigungsbohrungen im Flansch können die Linearlager direkt z. B. in Maschinen montiert werden. Dadurch ist eine einfache Montage und Austauschbarkeit gegeben.

Die Lager sind werksseitig befettet. Damit das Eindringen von Schmutz und das Austreten des Schmierstoffes verhindert wird, sind die Linearkugellager beidseitig abgedichtet.

Empfohlene Wellentoleranz h6, Gehäusetoleranz H7.
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
Artikel Menge Fw
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
D3
[mm]
C+/-0,3
[mm]
H
[mm]
d1 x d2 x h
[mm]
Tragz. dyn C
[N]
Tragz. stat Co
[N]
Gewicht
[g]
64600606F   61228201953,5 x 6 x 3,120626525
64600806F   81632242553,5 x 6 x 3,126540250
64601206F   122242323264,5 x 7,5 x 4,151078480
64601606F   162646363664,5 x 7,5 x 4,1578892110
64602006F   203254434585,5 x 9 x 5,18621370190
64602506F   254062515885,5 x 9 x 5,19801570340
64603006F   3047766268106,6 x 11 x 6,115702740560
64604006F   4062988080139 x 14 x 8,1216040201180
64605006F   507511294100139 x 14 x 8,1382079401750
64606006F   60901341121251811 x 17 x 11,1470098003220


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn