Werkstoff: Mantel aus Stahl, Kugelkäfig aus Kunststoff.

Die Linearkugellager sind zum Anschrauben an Bauteilen geeignet. Über die vier Befestigungsbohrungen im Flansch können die Linearlager direkt z. B. in Maschinen montiert werden. Dadurch ist eine einfache Montage und Austauschbarkeit gegeben.

Die Lager sind werksseitig befettet. Damit das Eindringen von Schmutz und das Austreten des Schmierstoffes verhindert wird, sind die Linearkugellager beidseitig abgedichtet.

Empfohlene Wellentoleranz h6, Gehäusetoleranz H7.
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
Artikel Menge Fw
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
D3
[mm]
C+/-0,3
[mm]
H
[mm]
d1 x d2 x h
[mm]
K
[mm]
Tragz. dyn C
[N]
Tragz. stat Co
[N]
Gewicht
[g]
64600606V   61228201953,5 x 6 x 3,12220626525
64600806V   81632242553,5 x 6 x 3,12526540250
64601206V   122242323264,5 x 7,5 x 4,13251078480
64601606V   162646363664,5 x 7,5 x 4,135578892110
64602006V   203254434585,5 x 9 x 5,1428621370190
64602506V   254062515885,5 x 9 x 5,1509801570340
64603006V   3047766268106,6 x 11 x 6,16015702740560
64604006V   4062988080139 x 14 x 8,175216040201180
64605006V   507511294100139 x 14 x 8,188382079401750
64606006V   60901341121251811 x 17 x 11,1106470098003220


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn