Werkstoff: Mutterkörper aus Edelstahl 1.4301 (V2A).

Wiederverwendbare Wellenmutter mit integrierter Sicherung. Besonderes Merkmal dieser Wellenmutter ist das in den Mutterkörper eingesetzte Klemmstück, das mit dem Gewindeprofil versehen ist und somit keine Beschädigung verursacht. Das Klemmstück wird mittels Gewindestift auf das Wellengewinde gepresst und sichert die Mutter somit gegen Verdrehung.
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
Artikel Menge Typd1
[mm]
d2
[mm]
d3
[mm]
B
[mm]
b
[mm]
t
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
max. Anzugsmoment der Sicherungsschraube
[Nm]
x
[mm]
zul. Axialkraft
[kN]
Gewicht
[g]
65398530   KMK 0M10 x 0,752016932M540,029,816
65398532   KMK 1M12 x 12218932M540,0211,818
65398534   KMK 2M15 x 12521942M540,0214,621
65398537   KMK 3M17 x 12824942M540,0219,627
65398540   KMK 4M20 x 13228942M540,0224,030
65398544   KMK 5M25 x 1,53834952M540,0231,530
65398548   KMK 6M30 x 1,54541952M540,0236,560
65398553   KMK 7M35 x 1,55248952M540,0250,070
65398558   KMK 8M40 x 1,558531162,5M680,0262,0110
65398562   KMK 9M45 x 1,565601162,5M680,0278,0140
65398565   KMK 10M50 x 1,570651562,5M8180,02591,5180
65398568   KMK 11M55 x 275691573M8180,02591,5190
65398571   KMK 12M60 x 280741573M8180,02595,0200


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn