Werkstoff: Hülse: Stahl, brüniert. Kugel: Kugellagerstahl, gehärtet. Feder: Edelstahl. Verstärkter Federdruck.

Temperaturbereich: -40ºC bis +250ºC.

* statistischer Mittelwert
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
Artikel Menge d1
[mm]
d2
[mm]
l
[mm]
s
[mm]
SW
[mm]
Federkraft *F1
[N]
*F2
[N]
Gewicht
[g]
65490300V   M31,580,41,5590,3
65490400V   M42,5120,8212180,8
65490500V   M53,0140,92,515221,2
65490600V   M63,5151319282
65490800V   M84,5181,5436624
65491000V   M1062325571048
65491200V   M128262,566111012
65491600V   M1610333,586814231
65492000V   M2012434,5108416664
65492400V   M2415485,512127237100


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn