Werkstoff: Gabel: Stahlblech, verzinkt.
Lauffläche: Thermoplastischer Gummi TPE, grau, elektrisch leitfähig und antistatisch (104 Ω).
Radkörper: Kunststoff, verschraubt.
Radlagerung: Kugellager.
Schwenklagerung: Zweifacher Kugelkranz.

Für den Innenbereich. Geräuscharmer Lauf bei geringem Roll- und Schwenkwiderstand. Spurlos. Der Laufbelag ist leicht ölhaltig und kann bei empfindlichem Untergrund zu Kontaktverfärbungen führen.

Temperaturbereich: -20°C bis +60°C.

Hinweis zu elektrischer Antistatik und Leitfähigkeit: Als antistatisch werden Rädern und Rollen bezeichnet, deren Ohmscher Widerstand 107 Ω oder weniger beträgt. Als elektrisch leitfähig werden Rädern und Rollen bezeichnet, deren Ohmscher Widerstand 104 Ω oder weniger beträgt, also geringer ist als bei einer rein antistatischen Variante. Elektrisch leitfähige Rädern und Rollen sind somit auch antistatisch.
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
Artikel Menge D
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
A
[mm]
R
[mm]
d
[mm]
d1
[mm]
Tragkraft
[kg]
Gewicht
[kg]
Passende Lenkrolle mit Feststeller
[Artikel-Nr.]
77713050EL   501873265110,238,1500,1677714050EL
77713075EL   75241033875,510,243,2600,2677714075EL


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn