Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °. Mit einseitiger Nabe.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Zähnezahl b
[mm]
da
[mm]
d
[mm]
NL
[mm]
ND
[mm]
B H7
[mm]
zul. MD
[Nm]
Gewicht
[g]
23399012   122542361525124,3210
23399014   142548421525125,4280
23399015   152551451535126,0378
23399016   162554481535126,5410
23399018   182560541545127,6586
23399020   202566601545159,8670
23399022   2225726615451512,2780
23399024   2425787215501515,0957
23399025   2525817515501516,61019
23399026   2625847815501518,21080
23399028   2825908415502021,61190
23399030   3025969015502025,41355
23399035   352511110515602036,41904
23399036   362511410815602036,82000
23399040   402512612020702049,72670
23399045   452514113520702065,53263
23399048   482515014420802077,63841
23399050   502515615020802088,04101
23399060   6025186180209020149,25830


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn