Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (A2V). Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °. Mit einseitiger Nabe.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Zähnezahl b
[mm]
da
[mm]
d
[mm]
NL
[mm]
ND
[mm]
B H7
[mm]
zul. MD
[Nm]
Gewicht
[g]
23399212   123042362027124,950,28
23399214   143048422033126,210,41
23399215   153051452035126,900,47
23399216   163054482038147,480,54
23399218   183060542045148,740,72
23399220   2030666020451411,30,84
23399222   2230726620501614,01,02
23399224   2430787220501617,31,18
23399225   2530817520601619,11,39
23399228   2830908420601624,81,66
23399230   3030969020601629,21,85
23399235   353011110520701639,02,55
23399236   3630114108207020422,62
23399240   4030126120208020573,31
23399245   4530141135209020754,22
23399248   48301501442010020894,92
23399250   503015615020100201015,18
23399260   603018618020100201726,97


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn