Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °. Mit einseitiger Nabe.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Zähnezahl b
[mm]
da
[mm]
d
[mm]
NL
[mm]
ND
[mm]
B H7
[mm]
zul. MD
[Nm]
Gewicht
[g]
23499012   123056482035159,8480
23499014   1430645620401512,4680
23499015   1530686020401513,8760
23499016   1630726420402014,7800
23499018   1830807220502017,51110
23499020   2030888020502022,61330
23499024   24301049620602035,01980
23499025   253010810020602040,02120
23499028   283012011220602049,02580
23499030   303012812020702060,03080
23499035   353014814020702585,03970
23499040   4030168160208025125,05270
23499045   4530188180208025176,06520
23499048   48302001922010025214,07780
23499050   50302082002010025240,08360
23499060   60302482402010025382,011500


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn