Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (A2V). Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °. Mit einseitiger Nabe.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Zähnezahl b
[mm]
da
[mm]
d
[mm]
NL
[mm]
ND
[mm]
B H7
[mm]
zul. MD
[Nm]
Gewicht
[g]
23499212   1240564820351412,30,63
23499213   1340605220401414,00,78
23499214   1440645620451415,50,93
23499215   1540686020451417,31,05
23499216   1640726420501618,41,20
23499218   1840807220501621,91,47
23499220   2040888020601628,31,90
23499224   244010496207520442,79
23499225   2540108100207520502,98
23499230   3040128120207520754,06
23499235   35401481402080201065,43
23499240   40401681602080251566,74
23499245   45401881802090252208,58
23499248   484020019220100252689,90
23499250   5040208200201002530010,66
23499260   6040248240201002547814,92


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn