Werkstoff: Stahl C45. Verzahnung induktiv gehärtet (ca. 50 HRC). Zähne gefräst, Bohrungen vorgebohrt.

Verwendung: Doppel-Kettenräder mit Nabe zum Antrieb von Rollenbahnen oder ähnlichem, wo die Kraftübertragung von einer Antriebskette auf eine parallel laufende, versetzte Abtriebskette übertragen werden muss. Allgemeine Abmessungen: B1 = max. 5,3 mm, B2 = 21 mm, c = 1 mm, r3 = 10 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.


Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Zähnezahlda
[mm]
d
[mm]
B
[mm]
dg
[mm]
ND
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
Gewicht
[kg]
12188513   1343,039,791028283515,70,19
12188514   1446,342,801031313515,70,23
12188515   1549,345,811034343515,70,28
12188516   1652,348,821237373515,70,32
12188517   1755,351,831240403515,70,37
12188518   1858,354,851243432515,70,43
12188519   1961,357,871246463515,70,49
12188520   2064,360,891549493515,70,54
12188521   2168,063,911553533515,70,62
12188523   2373,569,951558583515,70,77
12188525   2580,076,001565643515,70,95


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn