Werkstoff: Stahl C45. Verzahnung induktiv gehärtet (ca. 50 HRC). Zähne gefräst, Bohrungen vorgebohrt.

Verwendung: Doppel-Kettenräder mit Nabe zum Antrieb von Rollenbahnen oder ähnlichem, wo die Kraftübertragung von einer Antriebskette auf eine parallel laufende, versetzte Abtriebskette übertragen werden muss. Allgemeine Abmessungen: B1 = max. 7,2 mm, B2 = 28 mm, c = 1,3 mm, r3 = 13 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.


Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Zähnezahlda
[mm]
d
[mm]
B
[mm]
dg
[mm]
ND
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
Gewicht
[kg]
12588512   1253,049,071533 354420,80,36
12588513   1357,453,071538384420,80,44
12588514   1461,857,071542424420,80,53
12588515   1565,561,091546464420,80,63
12588516   1669,565,101550504420,80,75
12588517   1773,669,111554544420,80,87
12588518   1877,873,141558584420,81,00
12588519   1981,777,161562624420,81,15
12588520   2085,881,191566664420,81,29
12588521   2189,785,221570704420,81,43
12588523   2398,293,271578704420,81,67
12588525   25105,8101,3315 86804420,82,06


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn