Werkstoff: Stahl C45. Verzahnung induktiv gehärtet (ca. 50 HRC). Zähne gefräst, Bohrungen vorgebohrt.

Verwendung: Doppel-Kettenräder mit Nabe zum Antrieb von Rollenbahnen oder ähnlichem, wo die Kraftübertragung von einer Antriebskette auf eine parallel laufende, versetzte Abtriebskette übertragen werden muss. Allgemeine Abmessungen: B1 = max. 9,1 mm, B2 = 36 mm, c = 1,6 mm, r3 = 16 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.


Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Zähnezahlda
[mm]
d
[mm]
B
[mm]
dg
[mm]
ND
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
Gewicht
[kg]
12688512   1268,061,341542445326,90,71
12688513   1373,066,321548495326,90,87
12688514   1478,071,341552545326,91,05
12688515   1583,076,361558595326,91,25
12688516   1688,081,371563645326,91,47
12688517   1793,086,391568695326,91,70
12688518   1898,391,421573745326,91,95
12688519   19103,396,452078795326,92,17
12688520   20108,4101,492083845326,92,46
12688521   21113,4106,522088855326,92,69
12688523   23123,4116,582098955326,93,32
12688525   25134,0126,66201081055326,94,03


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn