Werkstoff: Stahl C45. Verzahnung induktiv gehärtet (ca. 50 HRC). Zähne gefräst, Bohrungen vorgebohrt.

Verwendung: Doppel-Kettenräder mit Nabe zum Antrieb von Rollenbahnen oder ähnlichem, wo die Kraftübertragung von einer Antriebskette auf eine parallel laufende, versetzte Abtriebskette übertragen werden muss. Allgemeine Abmessungen: B1 = max. 11,1 mm, B2 = 38 mm, c = 2 mm, r3 = 19 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.


Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Zähnezahlda
[mm]
d
[mm]
B
[mm]
dg
[mm]
ND
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
Gewicht
[kg]
12788512   1281,573,612051536026,91,16
12788513   1387,579,592057596026,91,43
12788514   1493,685,612064656026,91,71
12788515   1599,891,632070716026,92,03
12788516   16105,597,652075776026,92,40
12788517   17111,5103,672081836026,92,77
12788518   18118,0109,712088896026,93,17
12788519   19124,2115,752094956026,93,61
12788520   20129,7121,78201001006026,94,04
12788521   21136,0127,82251061006026,94,30
12788523   23149,0 139,86251191106026,95,27
12788525   25160,0152,00251301206026,96,34


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn