Medium: Compressed air; Vacuum: -750 mm of HG i.e. 98%; Operating pressure: Vacuum -18bar; Conforms to BS ISO 14743; Material: Nickel plated brass body; Port size: ø 4…16 mm; All BSP taper threads pre-coated with non ptfe base sealant
(

freibleibend aus Lagervorrat /

kurzfristig lieferbar /

Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
|
Artikel |
|
Menge |
Hersteller-Nummer | Material | Port Size | Max Pressure |
| 86470028 | | | G 1/4 A | 31,5 | 17 | 8,5 | 25 |
zur Gruppe