Werkstoff: Stahl C45 brüniert, Schraube Stahl 12.9.

Ausführung S: Schmale Ausführung, z.B. für Encoder.

Das Gewinde der Klemmschraube DIN 912 ist mit einer Polyamidschicht überzogen.
Breitentoleranz b: +0,08 mm / -0,25 mm. Temperaturbereich: -40ºC bis +175ºC.

Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut präzise Bohrungen.
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
Artikel Menge Ø d1
[mm]
Ø d2
[mm]
Ø Rmax.
[mm]
b
[mm]
Schraube
DIN 912
a
[mm]
Gewicht
[g]
62310500S   52527,36M2,5 x 810,2520,3
62310600S   62527,36M2,5 x 810,2519,8
62310800S   82527,36M2,5 x 810,2518,8
62311000S   102527,36M2,5 x 810,2517,7
62311200S   122527,36M2,5 x 810,2516,2
62311400S   142527,36M2,5 x 810,2514,4
62311500S   153434,08M3 x 101242,5
62311600S   163434,08M3 x 101240,9
62312000S   203537,38M3 x 1014,7537,8
62312400S   244548,010M4 x 121984,5
62312500S   254548,010M4 x 121980,6
62313000S   306063,812M5 x 1426189,8
62313200S   326063,812M5 x 1426181,1
62313500S   356063,812M5 x 1426166,6
62313800S   386063,812M5 x 1426150,5
62314000S   406063,812M5 x 1426139,0


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn