Werkstoff: Stahl C45 verzinkt, Schraube Stahl 12.9.

Ausführung S: Schmale Ausführung, z.B. für Encoder.

Das Gewinde der Klemmschraube DIN 912 ist mit einer Polyamidschicht überzogen.
Breitentoleranz b: +0,08 mm / -0,25 mm. Temperaturbereich: -40ºC bis +175ºC.

Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut präzise Bohrungen.
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
Artikel Menge Ø d1
[mm]
Ø d2
[mm]
Ø Rmax.
[mm]
b
[mm]
Schraube
DIN 912
a
[mm]
Gewicht
[g]
62388105S   52527,36M2,5 x 810,2520,3
62388106S   62527,36M2,5 x 810,2519,8
62388108S   82527,36M2,5 x 810,2518,8
62388110S   102527,36M2,5 x 810,2517,7
62388112S   122527,36M2,5 x 810,2516,2
62388114S   142527,36M2,5 x 810,2514,4
62388115S   153434,08M3 x 101242,5
62388116S   163434,08M3 x 101240,9
62388120S   203537,38M3 x 1014,7537,8
62388124S   244548,010M4 x 121984,5
62388125S   254548,010M4 x 121980,6
62388130S   306063,812M5 x 1426189,8
62388132S   326063,812M5 x 1426181,1
62388135S   356063,812M5 x 1426166,6
62388138S   386063,812M5 x 1426150,5
62388140S   406063,812M5 x 1426139,0


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn