Werkstoff: Stahl C45 verzinkt, Schraube Stahl 12.9.
Ausf. S: Schmale Ausführung, z.B. für Encoder.
Die Gewinde der Klemmschrauben DIN 912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen.
Breitentoleranz b: +0,08 mm -0,25 mm
Temperaturbereich: -40ºC bis +175ºC.
Service:
Katalogseite
CAD-Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )