Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt. Schraube DIN 912-12.9, Stahl verzinkt.

Die Naben der Zahnriemenräder sind geschlitzt, ähnlich wie bei einem Klemmring. Mit der Klemmschraube werden die Zahnriemenräder auf den Wellen befestigt. Keine weitere Bearbeitung mehr, schnelle Montage, keine Beschädigung der Welle, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte.

R: Störkreis-Ø am Schraubenkopf. Bohrung BH7: Bohrungstoleranz im Radbereich H7 durchgehend; im Klemmbereich H7 vor dem Schlitzen.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge TypZähnezahlBohrung
BH7
[mm]
AusführungAußen-Ø Zahnscheibe
[mm]
Außen-Ø Bordscheibe
[mm]
d
[mm]
ND
[mm]
b
[mm]
L
[mm]
R
[mm]
b1
[mm
Schraube
DIN 912
[mm]
Gewicht
[g]
162214K04   ALK 23 T5/14-2 1441F21,442522,2815152319,65,8M2,5x819,5
162214K05   ALK 23 T5/14-21451F21,442522,2815152319,65,8M2,5x819,0
162214K06   ALK 23 T5/14-21461F21,442522,2815152319,65,8M2,5x818,5
162215K04   ALK 23 T5/15-21541F23,032823,8716152319,65,8M2,5x823,1
162215K05   ALK 23 T5/15-21551F23,032823,8716152319,65,8M2,5x822,6
162215K06   ALK 23 T5/15-21561F23,032823,8716152319,65,8M2,5x822,1
162216K04   ALK 23 T5/16-21641F24,623225,4520152322,55,8M2,5x829,0
162216K05   ALK 23 T5/16-21651F24,623225,4520152322,55,8M2,5x828,7
162216K06   ALK 23 T5/16-21661F24,623225,4520152322,55,8M2,5x828,1
162216K08   ALK 23 T5/16-21681F24,623225,4520152322,55,8M2,5x826,8
162218K04   ALK 23 T5/18-21841F27,813228,6520152322,55,8M2,5x833,3
162218K05   ALK 23 T5/18-21851F27,813228,6520152322,55,8M2,5x833,0
162218K06   ALK 23 T5/18-21861F27,813228,6520152322,55,8M2,5x832,4
162218K08   ALK 23 T5/18-21881F27,813228,6520152322,55,8M2,5x831,1
162219K04   ALK 25 T5/19-21941F29,403630,2424152527,07,3M3x1042,8
162219K05   ALK 25 T5/19-21951F29,403630,2424152527,07,3M3x1042,5
162219K06   ALK 25 T5/19-21961F29,403630,2424152527,07,3M3x1042,0
162219K08   ALK 25 T5/19-21981F29,403630,2424152527,07,3M3x1040,5
162219K10   ALK 25 T5/19-219101F29,403630,2424152527,07,3M3x1038,7
162220K04   ALK 25 T5/20-22041F30,993631,8324152527,07,3M3x1045,3
162220K05   ALK 25 T5/20-22051F30,993631,8324152527,07,3M3x1045,0
162220K06   ALK 25 T5/20-22061F30,993631,8324152527,07,3M3x1044,5
162220K08   ALK 25 T5/20-22081F30,993631,8324152527,07,3M3x1042,9
162220K10   ALK 25 T5/20-220101F30,993631,8324152527,07,3M3x1041,1
162222K04   ALK 25 T5/22-22241F34,173835,0127152529,17,3M3x1052,7
162222K05   ALK 25 T5/22-22251F34,173835,0127152529,17,3M3x1052,2
162222K06   ALK 25 T5/22-22261F34,173835,0127152529,17,3M3x1051,8
162222K08   ALK 25 T5/22-22281F34,173835,0127152529,17,3M3x1050,3
162222K10   ALK 25 T5/22-222101F34,173835,0127152529,17,3M3x1048,5
162222K12   ALK 25 T5/22-222121F34,173835,0127152529,17,3M3x1046,3
162224K05   ALK 25 T5/24-22451F37,364238,2028152529,17,3M3x1061,5
162224K06   ALK 25 T5/24-22461F37,364238,2028152529,17,3M3x1061,1
162224K08   ALK 25 T5/24-22481F37,364238,2028152529,17,3M3x1059,6
162224K10   ALK 25 T5/24-224101F37,364238,2028152529,17,3M3x1057,8
162224K12   ALK 25 T5/24-224121F37,364238,2028152529,17,3M3x1055,6
162225K06   ALK 28 T5/25-22561F38,954439,7932152835,410,0M4x1276,5
162225K08   ALK 28 T5/25-22581F38,954439,7932152835,410,0M4x1274,9
162225K10   ALK 28 T5/25-225101F38,954439,7932152835,410,0M4x1272,9
162225K12   ALK 28 T5/25-225121F38,954439,7932152835,410,0M4x1270,4
162225K14   ALK 28 T5/25-225141F38,954439,7932152835,410,0M4x1267,5
162226K08   ALK 28 T5/26-22681F40,544441,3832152835,410,0M4x1278,1
162226K10   ALK 28 T5/26-226101F40,544441,3832152835,410,0M4x1276,1
162226K12   ALK 28 T5/26-226121F40,544441,3832152835,410,0M4x1273,6
162226K14   ALK 28 T5/26-226141F40,544441,3832152835,410,0M4x1270,7
162227K08   ALK 28 T5/27-22781F42,134842,9734152837,410,0M4x1287,2
162227K10   ALK 28 T5/27-227101F42,134842,9734152837,410,0M4x1285,2
162227K12   ALK 28 T5/27-227121F42,134842,9734152837,410,0M4x1282,7
162227K14   ALK 28 T5/27-227141F42,134842,9734152837,410,0M4x1279,8
162227K15   ALK 28 T5/27-227151F42,134842,9734152837,410,0M4x1278,2
162227K16   ALK 28 T5/27-227161F42,134842,9734152837,410,0M4x1276,4
162228K08   ALK 28 T5/28-22881F43,724844,5634152837,410,0M4x1290,7
162228K10   ALK 28 T5/28-228101F43,724844,5634152837,410,0M4x1288,7
162228K12   ALK 28 T5/28-228121F43,724844,5634152837,410,0M4x1286,2
162228K14   ALK 28 T5/28-228141F43,724844,5634152837,410,0M4x1283,3
162228K15   ALK 28 T5/28-228151F43,724844,5634152837,410,0M4x1281,7
162228K16   ALK 28 T5/28-228161F43,724844,5634152837,410,0M4x1279,9
162230K08   ALK 28 T5/30-23081F46,915147,7539152841,410,0M4x12109,2
162230K10   ALK 28 T5/30-230101F46,915147,7539152841,410,0M4x12106,9
162230K12   ALK 28 T5/30-230121F46,915147,7539152841,410,0M4x12104,5
162230K14   ALK 28 T5/30-230141F46,915147,7539152841,410,0M4x12101,6
162230K15   ALK 28 T5/30-230151F46,915147,7539152841,410,0M4x12100,0
162230K16   ALK 28 T5/30-230161F46,915147,7539152841,410,0M4x1298,2
162230K20   ALK 28 T5/30-230201F46,915147,7539152841,410,0M4x1290,1
162232K10   ALK 28 T5/32-232101F50,095450,9342152843,010,0M4x12122,8
162232K12   ALK 28 T5/32-232121F50,095450,9342152843,010,0M4x12120,3
162232K14   ALK 28 T5/32-232141F50,095450,9342152843,010,0M4x12117,4
162232K15   ALK 28 T5/32-232151F50,095450,9342152843,010,0M4x12115,8
162232K16   ALK 28 T5/32-232161F50,095450,9342152843,010,0M4x12114,1
162232K20   ALK 28 T5/32-232201F50,095450,9342152843,010,0M4x12106,0
162236K10   ALK 28 T5/36-236101F56,466357,3042152843,010,0M4x12149,8
162236K12   ALK 28 T5/36-236121F56,466357,3042152843,010,0M4x12147,3
162236K14   ALK 28 T5/36-236141F56,466357,3042152843,010,0M4x12144,5
162236K15   ALK 28 T5/36-236151F56,466357,3042152843,010,0M4x12142,8
162236K16   ALK 28 T5/36-236161F56,466357,3042152843,010,0M4x12141,1
162236K20   ALK 28 T5/36-236201F56,466357,3042152843,010,0M4x12133,0
162236K25   ALK 28 T5/36-236251F56,466357,3042152843,010,0M4x12120,3
162240K12   ALK 32 T5/40-240121F62,826663,6650153254,213,5M5x20207,8
162240K14   ALK 32 T5/40-240141F62,826663,6650153254,213,5M5x20204,5
162240K15   ALK 32 T5/40-240151F62,826663,6650153254,213,5M5x20202,7
162240K16   ALK 32 T5/40-240161F62,826663,6650153254,213,5M5x20200,7
162240K20   ALK 32 T5/40-240201F62,826663,6650153254,213,5M5x20191,5
162240K25   ALK 32 T5/40-240251F62,826663,6650153254,213,5M5x20176,9
162242K12   ALK 32 T5/42-242121F66,017166,8550153254,213,5M5x20223,7
162242K14   ALK 32 T5/42-242141F66,017166,8550153254,213,5M5x20220,4
162242K15   ALK 32 T5/42-242151F66,017166,8550153254,213,5M5x20218,5
162242K16   ALK 32 T5/42-242161F66,017166,8550153254,213,5M5x20216,6
162242K20   ALK 32 T5/42-242201F66,017166,8550153254,213,5M5x20207,3
162242K25   ALK 32 T5/42-242251F66,017166,8550153254,213,5M5x20192,8
162248K12   ALK 32 T5/48-04812275,55-76,3950153254,213,5M5x20246,5
162248K14   ALK 32 T5/48-04814275,55-76,3950153254,213,5M5x20243,2
162248K15   ALK 32 T5/48-04815275,55-76,3950153254,213,5M5x20241,3
162248K16   ALK 32 T5/48-04816275,55-76,3950153254,213,5M5x20239,4
162248K20   ALK 32 T5/48-04820275,55-76,3950153254,213,5M5x20230,1
162248K25   ALK 32 T5/48-04825275,55-76,3950153254,213,5M5x20215,6
162260K12   ALK 32 T5/60-06012294,65-95,4950153254,213,5M5x20347,1
162260K14   ALK 32 T5/60-06014294,65-95,4950153254,213,5M5x20343,8
162260K15   ALK 32 T5/60-06015294,65-95,4950153254,213,5M5x20342,0
162260K16   ALK 32 T5/60-06016294,65-95,4950153254,213,5M5x20340,0
162260K20   ALK 32 T5/60-06020294,65-95,4950153254,213,5M5x20330,8
162260K25   ALK 32 T5/60-06025294,65-95,4950153254,213,5M5x20316,2


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn