Werkstoff: Stahl St52, verzinkt.

Befestigungsleistensatz inkl. Schrauben zur Befestigung des Getriebes an der Ober- oder Unterseite. NPK Ausf. C benötigt längere Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten).

1) Für Spindelhubgetriebe NPK Ausführung B müssen die Befestigungsleisten passend zum Vierkantrohr bearbeitet werden.
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
( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge BaugrösseB1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
B6
[mm]
B7
[mm]
B8
[mm]
B9
[mm]
B10
[mm]
B11
[mm]
B12
[mm]
SchraubennormSchraubengröße
[mm]
Schraubenkopfhöhe
[mm]
Gewicht
[kg]
47500011
0907515107,56,5385486,61148ISO 4762 (DIN 912)M6 x 1260,1
47500111
1 1)1201002010108,552721091560DIN 7984M8 x 1650,3
47500211
21401202010108,563851091578DIN 7984M8 x 1650,5
47500311
31701502512101181105121118106DIN 7984M10 x 2061,0
47500411
423020430161313,51151451513,520150DIN 7984 M12 x 2571,8


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn