Beschreibung:

Vollsynthetisches High-Performance-Motoröl für extreme Einsatzbedingungen. Mit Breitbandviskosität 10W-60 und hoher Temperaturstabilität. Optimiert die Motorleistung. Für Sofortschmierung beim Kaltstart und sehr guten Verschleißschutz.


Einsatzgebiet:

Für Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung. Speziell geeignet bei hohen Anforderungen an den Motor und im Renneinsatz.

Anwendung:

Die Betriebsvorschriften der Kfz- und Motorenhersteller sind zu beachten.
Vollsynthetisches Motoröl

Vollsynthetisches Motoröl für den sportlichen Einsatz und extreme Einsatzbedingungen in Benzin- und Dieselfahrzeugen. Kat- und Turbo-getestet. Herstellervorschriften beachten!

EUH208 Enthält Benzolsulfonsäure, Methyl-, Mono-C20-24-verzweigte Alkylderivate, Calciumsalze. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Verpackungseinheit (Stück)GebindeartGebindeinhaltGewicht (kg)
900780-1390   6Kanister Kunststoff1 l0,958
900780-1391   4Kanister Kunststoff5 l4,654
900780-1392   1Kanister Kunststoff20 l18,094
900780-1393   1Fass Schwarzblech60 l55,34
900780-1394   1Fass Schwarzblech205 l190,275


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn