Beschreibung:

Kontaktpflegemittel auf Basis gesättigter synthetischer Ester. Zur Lebensdauerschmierung elektronischer Kontakte und Bauteile. Weist auch nach längerem Einsatz keine chemischen Zersetzungserscheinungen und Verharzungen auf. Mit breitem Temperatureinsatzbereich sowie hoher Alterungs-, Walk- und Oxidationsstabilität. Vermindert Kontaktwiderstände und unterdrückt Funkenbildung auch bei elektronisch beweglichen Teilen. Erzeugt eine Schutzbarriere an elektrischen Kontakten, um Umwelteinflüsse wie Staub, Schmutz und Feuchtigkeit fernzuhalten. Reduziert Verschleiß sowie Korrosion und unterwandert Oxid- und Sulfidbeschläge.


Einsatzgebiet:

Zur pflegenden, schützenden Behandlung aller Kontakte der Schwachstromtechnik. Für Steckverbindungen, Abgleichsregler, Schalter, Schleifer, Relais, Drahtpotentiometer usw.

Silber- und Goldkontakt-verträglich. NBR-verträglich.


Anwendung:

Vor Behandlung sollten die Kontaktflächen sauber und frei von Rückständen wie Schmiermittel, Schmutz und Feuchtigkeit sein. In dünner Schicht gleichmäßig auftragen.
Hinweis: Spannungsrissempfindliche Kunststoffe vorher auf Verträglichkeit prüfen.
Zur pflegenden, schützenden Behandlung aller Kontakte der Schwachstromtechnik.
Vollsynthetisches Kontaktpflegemittel mit weitem Temperatureinsatzbereich. Hohe Alterungs-, Walk- und Oxidationsstabilität. Vermindert Kontaktwiderstände. Reduziert Verschleiß sowie Korrosion. Anwendung: Vor Behandlung sollten die Kontaktflächen sauber und frei von Rückständen wie Schmiermittel, Schmutz und Feuchtigkeit sein. In dünner Schicht gleichmäßig auftragen.
Hinweis: Spannungsrissempfindliche Kunststoffe vorher auf Verträglichkeit prüfen.

EUH208 Enthält Di-iso-octylaminomethyl-tolutriazol. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Verpackungseinheit (Stück)GebindeartGebindeinhaltGewicht (kg)
900780-3230   4Dose Blech500 g0,567


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn