Beschreibung:

Einkomponentige, lösungsmittelfreie, mittelfeste hochviskose anaerob (ohne Sauerstoff) härtende Dichtmasse auf Basis eines Di-Methacrylatesters.

Einsatzgebiet:

Geeignet zum Dichten von Flanschen, Gehäusen sowie Deckeln. Für Dichtspaltgrößen bis zu 0,3 mm geeignet.

Anwendung:

Die abzudichtenden Teile müssen frei von Verunreinigungen wie Ölfilmen, Schmutz, Farbe oder anderen Beschichtungen sein. Zur Erzielung optimaler Abdichtungen sollen die Oberflächen aufgeraut werden.
Dichtet Getriebeflansche, Lagerdeckel, Motor-, Differential- und Gehäusedeckel.

Haftet auch an senkrechten Flächen. Temperatureinsatzbereich von  -60° C bis +150° C. Für Dichtspaltgrößen bis zu 0,3 mm geeignet. Langsame Aushärtung (funktionsfest nach 2-4 Stunden) und demontierbar. Beständig gegen Belastung und Vibrationen.

EUH208 Enthält Diisopropylbenzolhydroperoxid. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
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
900780-3810   6Flasche Kunststoff50 g0,092


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn