Beschreibung:

Moderne aschefreie Wirkstoff-Kombination mit reinigenden, dispergierenden und werkstoffschützenden Eigenschaften. Formuliert nach dem neuesten Stand modernster Additiv- und Kraftstofftechnologie, entsprechend den Erfordernissen heutiger Motoren, Betriebsstoffe und Betriebsbedingungen.

Einsatzgebiet:

Zugabe zum Kraftstoff bei allen 4- und 2-Takt-Benzinmotoren, speziell für Kfz-Motoren, jedoch auch für Klein- , Industrie- und Schiffsmotoren. Bei Stilllegung und Konservierung von Motoren dem Ottokraftstoff 1 % vom Additiv zugeben. Stilllegungs- und Konservierungsvorschriften beachten.

Anwendung:

Eine 300 ml-Dose abgestimmt für max. 70 l Kraftstoff. Doseninhalt dem Kraftstoff beimischen. Vermischung erfolgt selbstständig.

Zugabeintervall
Alle 2.000 km dem Kraftstoff zugeben, mit Langzeitwirkung. Der Kraftstofftank sollte mindestens halb voll bis voll befüllt sein. Bei steter Anwendung 0,3 – 0,5 % dem Kraftstoff zugeben.
Steigert die Leistungsfähigkeit des Motors. Spart Kraftstoff.
• Entfernt Ablagerungen im Vergaser, an Ventilen, Zündkerzen sowie im Brennraum und verhindert deren Neubildung.
• Optimiert die Leistungsfähigkeit des Motors.
• Schützt die gesamte Kraftstoffanlage vor Korrosion.
• Verhindert Vergaservereisung.
• Verbessert die Kompression.
• Saubere Motoren verbrauchen weniger Kraftstoff und reduzieren den Schadstoffausstoß.
Anwendung:
• Für alle Benzinmotoren/-sorten geeignet.
• Doseninhalt ausreichend für bis zu 70 Liter Kraftstoff.
• Wirkung hält bis zu 2.000 km an.
• Kann auch bei laufendem Motor direkt in den Vergaser gegeben werden.

ghs_08

Gefahr

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
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
900780-5100   6Dose Blech300 ml0,319
900780-5102   1Fass Schwarzblech50 l44,04


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn